Opublikuj swoje produkty
13717811 CYO Deck-mounted basin spout without pop-up waste
13717811 CYO Deck-mounted basin spout without pop-up waste
13717811 CYO Deck-mounted basin spout without pop-up waste
13717811 CYO Deck-mounted basin spout without pop-up waste
13717811 CYO Deck-mounted basin spout without pop-up waste
13717811 CYO Deck-mounted basin spout without pop-up waste
    Dornbracht

    13717811 CYO Deck-mounted basin spout without pop-up waste

    13717811 CYO Deck-mounted basin spout without pop-up waste 167 mm

    Skontaktuj się z Dornbracht

    Opis
    • 13717811 CYO Deck-mounted basin spout without pop-up waste 167 mm

      • 167 mm projection
      • fixed spout
      • rectangular, air-enriched flow
      • height of mixer 198 mm
      • height up to aerator 133 mm
      • hole diameter 35 mm
      • 2x 1/2" x 1/2" high pressure hose
      • max. flow 4.5 l/min
      • lead-free

      Available in chrome, platinum matt, brushed Durabrass, platinum, Durabrass, Dark Platinum matt

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny13717811
    • Rodzina produktuCYO
    • Grupa produktuCYO
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-03-11
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)2.19
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCZawór
    • Kod ETIMEC011421
    • Nazwa ETIMOutlet for sanitary taps
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets