Opublikuj swoje produkty
13801809 VAIA bath spout for wall mounting 200 mm
13801809 VAIA bath spout for wall mounting 200 mm
13801809 VAIA bath spout for wall mounting 200 mm
13801809 VAIA bath spout for wall mounting 200 mm
13801809 VAIA bath spout for wall mounting 200 mm
    Dornbracht

    13801809 VAIA bath spout for wall mounting 200 mm

    VAIA bath spout for wall mounting 200 mm

    Skontaktuj się z Dornbracht

    Opis
    • VAIA bath spout for wall mounting 200 mm

      • 200 mm projection
      • circular normal flow
      • hole diameter 37 mm
      • rosette Ø 60 mm
      • 1/2" connection
      • max. flow 21.5 l/min at 3 bar flow pressure

      Available in chrome, platinum matt, platinum, Dark Brass matt, brushed Durabrass, Dark Platinum matt

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny13801809
    • Rodzina produktuVaia
    • Grupa produktuTub faucets - Wall mounted
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-10-11
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)0.56
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC011421
    • Nazwa ETIMOutlet for sanitary taps