Opublikuj swoje produkty
13801845 Lissé bath spout for wall mounting 210 mm
13801845 Lissé bath spout for wall mounting 210 mm
13801845 Lissé bath spout for wall mounting 210 mm
    Dornbracht

    13801845 Lissé bath spout for wall mounting 210 mm

    Lissé bath spout for wall mounting 210 mm

    Skontaktuj się z Dornbracht

    Opis
    • Lissé bath spout for wall mounting 210 mm

      • 210 mm projection
      • circular normal flow
      • hole diameter 37 mm
      • 1/2" connection
      • plug-link mounting
      • max. flow 21.5 l/min at 3 bar flow pressure

      Available in chrome, platinum matt, chrome matt 

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny13801845
    • Rodzina produktuLisse
    • Grupa produktuLISSÉ
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-10-11
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)1.26
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC011421
    • Nazwa ETIMOutlet for sanitary taps