Opublikuj swoje produkty
20000783 MEM Deck valve anti-clockwise closing hot
20000783 MEM Deck valve anti-clockwise closing hot
20000783 MEM Deck valve anti-clockwise closing hot
20000783 MEM Deck valve anti-clockwise closing hot
20000783 MEM Deck valve anti-clockwise closing hot
    Dornbracht

    20000783 MEM Deck valve anti-clockwise closing hot

    MEM Deck valve anti-clockwise closing hot

    Skontaktuj się z Dornbracht

    Opis
    • MEM Deck valve anti-clockwise closing hot

      • hole diameter 32 mm
      • rosette 60 x 60 mm

      Available in chrome, platinum matt, platinum, brushed Durabrass, Dark Platinum matt

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny20000783
    • Rodzina produktuMEM
    • Grupa produktuMEM
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-10-11
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)0.92
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC011344
    • Nazwa ETIMShut-off valve for sanitary devices