Opublikuj swoje produkty
20005705 CL.1 Deck valve clockwise closing cold
20005705 CL.1 Deck valve clockwise closing cold
20005705 CL.1 Deck valve clockwise closing cold
    Dornbracht

    20005705 CL.1 Deck valve clockwise closing cold

    CL.1 Deck valve clockwise closing cold

    Skontaktuj się z Dornbracht

    Opis
    • CL.1 Deck valve clockwise closing cold

      • with WAVES structure
      • hole diameter 32 mm
      • rosette 60 x 47 mm


      Available in chrome, platinum matt, Dark Platinum matt

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny20005705
    • Rodzina produktuCL 1
    • Grupa produktuCL.1
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-10-11
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)0.69
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC011344
    • Nazwa ETIMShut-off valve for sanitary devices