Opublikuj swoje produkty
22901782 Angle valve
22901782 Angle valve
22901782 Angle valve
22901782 Angle valve
22901782 Angle valve
22901782 Angle valve
22901782 Angle valve
    Dornbracht

    22901782 Angle valve

    22901782 Angle valve

    Skontaktuj się z Dornbracht

    Opis
    • 22901782 Angle valve

      • rosette 60 x 60 mm
      • hose covering 200mm, for shortening
      • 1/2" connection
      • WRAS: 1612001

      Available in chrome, platinum matt, platinum, brushed Durabrass, matt black, chrome matt, Dark Platinum matt

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny22901782
    • Rodzina produktuGeneric
    • Grupa produktuPop-up waste and supply fittings - Angle valves
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-03-11
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)0.86
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCZawór
    • Kod ETIMEC011344
    • Nazwa ETIMShut-off valve for sanitary devices
    • OmniClass Number23-27 31 00
    • OmniClass TitleValves

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna