Opublikuj swoje produkty
25133809 VAIA Bath mixer for wall mounting with hand shower set 240 mm
25133809 VAIA Bath mixer for wall mounting with hand shower set 240 mm
25133809 VAIA Bath mixer for wall mounting with hand shower set 240 mm
25133809 VAIA Bath mixer for wall mounting with hand shower set 240 mm
25133809 VAIA Bath mixer for wall mounting with hand shower set 240 mm
    Dornbracht

    25133809 VAIA Bath mixer for wall mounting with hand shower set 240 mm

    VAIA Bath mixer for wall mounting with hand shower set 240 mm
    Opis
    • VAIA Bath mixer for wall mounting with hand shower set 240 mm

      • 240 mm projection
      • spout: circular, air-enriched flow
      • complete hand shower set: normal flow
      • complete hand shower set with anti-scale system
      • rotary diverter for bath/shower
      • slide-on rosettes Ø 70 mm
      • rosette for shower holder Ø 60mm
      • 1/2" connection
      • gauge 150 mm - 15 mm
      • metal shower hose 1250mm with integrated anti-twist protection
      • max. flow 21.5 l/min at 3 bar flow pressure
      • max. flow for complete hand shower set 6.8 l/min
      • Intrinsic protection against back flow.

      Available in chrome, platinum matt, platinum, Dark Brass matt, brushed Durabrass, Darj Platinum matt

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny25133809
    • Rodzina produktuVaia
    • Grupa produktuTub faucets - Wall mounted
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-10-11
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)4.39
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC010862
    • Nazwa ETIMBath mixing tap
    • CSI MasterFormat 2014 Code01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSanitary Facilities
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets