Opublikuj swoje produkty
25863661 Dornbracht Single-lever bath mixer with stand pipe for free-standing assembly with hand shower set 281 mm
Dornbracht

25863661 Dornbracht Single-lever bath mixer with stand pipe for free-standing assembly with hand shower set 281 mm

4.7 z 5 gwiazdek4.7(7 recenzje)
Dornbracht Single-lever bath mixer with stand pipe for free-standing assembly with hand shower set 281 mm

Skontaktuj się z Dornbracht

Opis
  • Dornbracht Single-lever bath mixer with stand pipe for free-standing assembly with hand shower set 281 mm

    • 11-1/8" Projection
    • 360° swiveling spout
    • Spout: Round aerated stream
    • Hand shower set: Standard spray
    • Baton hand shower with descaling system
    • Hand shower bracket
    • Integrated diverter
    • Total height 40-5/8" - 43-3/8"
    • Lower body height 22-1/4" - 25"
    • Height to aerator/spout outlet 35-3/8" - 38-1/8"
    • Flanges Ø 5-3/8"
    • Metal shower hose 49-1/4" with anti-twist device
    • Water flow rate limited to max. 6.5 gpm
    • Handshower flow rate max. 1.8 gpm

    Available in chrome, platinum matt, brushed Durabrass, matt black, chrome matt, Dark Platinum matt

    Accessory is needed : 3594597090 Concealed floor mounting 

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny25863661
  • Rodzina produktuGeneric
  • Grupa produktuTub faucets - Floor mounted
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-10-11
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Zaprojektowano wNiemcy
  • Wyprodukowano wNiemcy
  • Waga netto (kg)9.88
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Kod ETIMEC010862
  • Nazwa ETIMBath mixing tap
  • CSI MasterFormat 2014 Code01 52 19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleSanitary Facilities
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets