Opublikuj swoje produkty
26024661 Shower system with single-lever shower mixer without hand shower
26024661 Shower system with single-lever shower mixer without hand shower
26024661 Shower system with single-lever shower mixer without hand shower
26024661 Shower system with single-lever shower mixer without hand shower
26024661 Shower system with single-lever shower mixer without hand shower
26024661 Shower system with single-lever shower mixer without hand shower
26024661 Shower system with single-lever shower mixer without hand shower
    Dornbracht

    26024661 Shower system with single-lever shower mixer without hand shower

    4.3 z 5 gwiazdek4.3(7 recenzje)

    26024661 Shower system with single-lever shower mixer without hand shower

    Skontaktuj się z Dornbracht

    Opis
    • 26024661 Shower system with single-lever shower mixer without hand shower

      • shower with fixed riser projection 450 mm
      • pivotable 180°
      • overhead shower: rain flow
      • rain shower Ø 300mm
      • rain shower with anti-scale system
      • max. rainshower flow 14 l/min
      • shower holder with rosette Ø 78mm
      • slide-on rosettes Ø 55 mm
      • 1500 mm metal shower hose
      • height of fittings up to top edge of elbow 2280mm
      • height of fittings up to rain shower (bottom edge) 1940mm
      • automatic diverter for fixed-riser shower/hand shower
      • Pipe diameter 20 mm

      This article does not include a hand shower!
      Water carrying concealed rough parts on lower wall fixing.
      Recommended spacing from bottom edge of shower stem to floor 92 mm.
      Intrinsic protection against back flow.

      Available in chrome, platinum matt, platinum, brushed Durabrass, matt black, chrome matt, Dark Platinum matt

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny26024661
    • Rodzina produktuGeneric
    • Grupa produktuShowers - Shower systems
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-03-11
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)10.3
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Prysznice
    • Klasyfikacja IFCZawór
    • Kod ETIMEC011329
    • Nazwa ETIMShower mixing tap
    • UNSPSC nameShowers
    • UNSPSC code30181503
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriptionShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
    • OmniClass Number23-31 17 19
    • OmniClass TitleShower Head Fixtures
    • CSI UniFormat II CodeD2090
    • CSI UniFormat II TitleOther Plumbing Systems

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna