Opublikuj swoje produkty
27632809 VAIA Bath shower set for bath rim or tile edge installation 220 mm
27632809 VAIA Bath shower set for bath rim or tile edge installation 220 mm
27632809 VAIA Bath shower set for bath rim or tile edge installation 220 mm
27632809 VAIA Bath shower set for bath rim or tile edge installation 220 mm
27632809 VAIA Bath shower set for bath rim or tile edge installation 220 mm
    Dornbracht

    27632809 VAIA Bath shower set for bath rim or tile edge installation 220 mm

    VAIA Bath shower set for bath rim or tile edge installation 220 mm

    Skontaktuj się z Dornbracht

    Opis
    • VAIA Bath shower set for bath rim or tile edge installation 220 mm

      • 220 mm projection
      • complete hand shower set: normal flow
      • spout: circular, air-enriched flow
      • complete hand shower set with anti-scale system
      • automatic bath/shower diverter
      • height of mixer 347 mm
      • height up to aerator 244 mm
      • hole diameter spout 32 mm
      • hole diameter single-lever mixer 35 mm
      • hole diameter for complete hand shower set 32 mm
      • rosette for spout Ø 60mm
      • rosette for single-lever mixer Ø 55mm
      • rosette for complete hand shower set Ø 60mm
      • metal shower hose 1750mm with integrated anti-twist protection
      • max. flow 24.6 l/min at 3 bar flow pressure
      • max. flow for complete hand shower set 6.8 l/min

      Intrinsic protection against back flow.

      Available in chrome, platinum matt, platinum, brushed Durabrass, Dark Platinum matt

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny27632809
    • Rodzina produktuVaia
    • Grupa produktuTub faucets - Deck mounted
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-10-11
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)5.51
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC010862
    • Nazwa ETIMBath mixing tap
    • CSI MasterFormat 2014 Code01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSanitary Facilities
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets