Opublikuj swoje produkty
27808710FF0010 LULU Hand shower set with individual rosettes
27808710FF0010 LULU Hand shower set with individual rosettes
27808710FF0010 LULU Hand shower set with individual rosettes
    Dornbracht

    27808710FF0010 LULU Hand shower set with individual rosettes

    LULU Hand shower set with individual rosettes
    Opis
    • LULU Hand shower set with individual rosettes

      • Standard spray mode
      • Descaling system
      • 3/8" Shower outlet
      • Flange for wall elbow 3-1/8" x 2-1/8"
      • Wall bracket with flange 3-1/8" x 2-1/8"
      • Metal shower hose 49-1/4" with anti-twist device
      • 1/2" wall elbow
      • Water flow rate limited to max. 1.8 gpm

      Codes & Standards

      • California Energy Commission (CEC)
      • ASME A112.18.1/CSA B125.1

      Internal backflow preventer.

      Available in chrom, platinum matte

      Accessory is needed 35080970-900010 Rough-in adapter 

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny27808710FF0010
    • Rodzina produktuLulu
    • Grupa produktuLULU
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-10-11
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)1.54
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Prysznice
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC010161
    • Nazwa ETIMHand shower
    • UNSPSC nameShowers
    • UNSPSC code30181503
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriptionShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
    • OmniClass Number23-31 17 19
    • OmniClass TitleShower Head Fixtures
    • CSI UniFormat II CodeD2020
    • CSI UniFormat II TitleDomestic Water Distribution