Opublikuj swoje produkty
27808809 VAIA Hand shower set with individual rosettes
27808809 VAIA Hand shower set with individual rosettes
27808809 VAIA Hand shower set with individual rosettes
27808809 VAIA Hand shower set with individual rosettes
27808809 VAIA Hand shower set with individual rosettes
27808809 VAIA Hand shower set with individual rosettes
    Dornbracht

    27808809 VAIA Hand shower set with individual rosettes

    VAIA Hand shower set with individual rosettes

    Skontaktuj się z Dornbracht

    Opis
    • VAIA Hand shower set with individual rosettes

      • normal flow
      • with anti-scale system
      • 3/8" shower outlet
      • rosette for wall elbow Ø 60mm
      • rosette for shower holder Ø 60mm
      • metal shower hose 1250mm with integrated anti-twist protection
      • 1/2" wall elbow
      • max. flow 15 l/min

      Intrinsic protection against back flow.
      Fits VAIA

      Available in chrom, platinum matt, platinum, Dark Brass matt, brushed Durabrass, Dark Platinum matt

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny27808809
    • Rodzina produktuVaia
    • Grupa produktuShowers - Slide bars & Shower Sets
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-10-11
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)1.42
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Prysznice
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC010161
    • Nazwa ETIMHand shower
    • UNSPSC nameShowers
    • UNSPSC code30181503
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriptionShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
    • OmniClass Number23-31 17 19
    • OmniClass TitleShower Head Fixtures
    • CSI UniFormat II CodeD2020
    • CSI UniFormat II TitleDomestic Water Distribution

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna