Opublikuj swoje produkty
28016979FF0010 Dornbracht Hand shower with three flow modes 130 mm
28016979FF0010 Dornbracht Hand shower with three flow modes 130 mm
28016979FF0010 Dornbracht Hand shower with three flow modes 130 mm
28016979FF0010 Dornbracht Hand shower with three flow modes 130 mm
28016979FF0010 Dornbracht Hand shower with three flow modes 130 mm
28016979FF0010 Dornbracht Hand shower with three flow modes 130 mm
28016979FF0010 Dornbracht Hand shower with three flow modes 130 mm
28016979FF0010 Dornbracht Hand shower with three flow modes 130 mm
28016979FF0010 Dornbracht Hand shower with three flow modes 130 mm
    Dornbracht

    28016979FF0010 Dornbracht Hand shower with three flow modes 130 mm

    Dornbracht Hand shower with three flow modes  Ø 5-1/8

    Opis
    • Dornbracht Hand shower with three flow modes  Ø 5-1/8

      • 3 individual sprays (standard, soft, massage) + 2 combinations (standard+soft, soft+massage)
      • Descaling system
      • Ø 5-1/8
      • 1/2" connection
      • Water flow rate limited to max. 1.8 gpm

      Codes & Standards

      • ASME A112.18.1/CSA B125.1

      Internal backflow preventer.

      Available in chrom, platinum matte, platinum, white matte, Brushed Durabrass, black matte, chrome matte, Dark Platinum matte

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny28016979FF0010
    • Rodzina produktuGeneric
    • Grupa produktuShowers - Hand showers
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-10-19
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyInny
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)0.17
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Prysznice
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC010161
    • Nazwa ETIMHand shower
    • UNSPSC nameShowers
    • UNSPSC code30181503
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriptionShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
    • OmniClass Number23-31 17 19
    • OmniClass TitleShower Head Fixtures
    • CSI UniFormat II CodeD2020
    • CSI UniFormat II TitleDomestic Water Distribution