Opublikuj swoje produkty
28699970 Rain shower with ceiling fixing
28699970 Rain shower with ceiling fixing
28699970 Rain shower with ceiling fixing
28699970 Rain shower with ceiling fixing
28699970 Rain shower with ceiling fixing
28699970 Rain shower with ceiling fixing
28699970 Rain shower with ceiling fixing
28699970 Rain shower with ceiling fixing
    Dornbracht

    28699970 Rain shower with ceiling fixing

    Rain shower with ceiling fixing

    Skontaktuj się z Dornbracht

    Opis
      • rain shower Ø 400 mm
      • rain flow
      • max. flow 14 l/min
      • rosette Ø 60 mm optional
      • 1/2" connection
      • with anti-scale system
      • WRAS: 1707033

      Available in chrome, platinum matt, platinum, matt white, brushed Durabrass, matt black, chrome matt, Dark Platinum matt

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny28699970
    • Rodzina produktuGeneric
    • Grupa produktuShowers - Rain showers
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-03-11
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)4.91
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Prysznice
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC011383
    • Nazwa ETIMShower head
    • UNSPSC namePlumbing fixtures
    • UNSPSC code3018
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriptionShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitlePlumbing Fixtures
    • OmniClass Number23-31 17 19
    • OmniClass TitleShower Head Fixtures
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna