Opublikuj swoje produkty
28786710FF0010 LULU Rain shower with wall fixing
28786710FF0010 LULU Rain shower with wall fixing
28786710FF0010 LULU Rain shower with wall fixing
28786710FF0010 LULU Rain shower with wall fixing
28786710FF0010 LULU Rain shower with wall fixing
28786710FF0010 LULU Rain shower with wall fixing
    Dornbracht

    28786710FF0010 LULU Rain shower with wall fixing

    LULU Rain shower with wall fixing
    Opis
    • LULU Rain shower with wall fixing

      • 17-3/4" Projection
      • Stream: Rain
      • Descaling system
      • 11-3/4" x 9-1/2" Rain showerhead
      • Flange 3-1/8" x 2-3/8"
      • 1/2" connection
      • Water flow rate limited to max. 1.8 gpm

      Codes & Standards

      • California Energy Commission (CEC)
      • ASME A112.18.1/CSA B125.1

      Available in chrome, platinum matte, Brushed Durabrass, Dark Platinum matte

      Accessory is needed 35085970-900010 Concealed wall elbow 

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny28786710FF0010
    • Rodzina produktuLulu
    • Grupa produktuLULU
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-10-19
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)4.76
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Prysznice
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC011383
    • Nazwa ETIMShower head
    • UNSPSC namePlumbing fixtures
    • UNSPSC code3018
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriptionShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitlePlumbing Fixtures
    • OmniClass Number23-31 17 19
    • OmniClass TitleShower Head Fixtures
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures