Opublikuj swoje produkty
29300660 Meta Single-lever bath mixer for bath rim or tile edge installation
29300660 Meta Single-lever bath mixer for bath rim or tile edge installation
29300660 Meta Single-lever bath mixer for bath rim or tile edge installation
    Dornbracht

    29300660 Meta Single-lever bath mixer for bath rim or tile edge installation

    Meta Single-lever bath mixer for bath rim or tile edge installation

    Skontaktuj się z Dornbracht

    Opis
    • Meta Single-lever bath mixer for bath rim or tile edge installation

      • hole diameter 35 mm
      • max. flow 35.7 l/min at 3 bar flow pressure

      Available in chrome, platinum matt, matt black, chrome matt

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny29300660
    • Rodzina produktuMeta
    • Grupa produktuMETA
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-10-19
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)1.11
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC010862
    • Nazwa ETIMBath mixing tap
    • CSI MasterFormat 2014 Code01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSanitary Facilities
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets