Opublikuj swoje produkty
30010892 Tara. Wall-mounted valve cold water 140 mm
30010892 Tara. Wall-mounted valve cold water 140 mm
30010892 Tara. Wall-mounted valve cold water 140 mm
30010892 Tara. Wall-mounted valve cold water 140 mm
30010892 Tara. Wall-mounted valve cold water 140 mm
30010892 Tara. Wall-mounted valve cold water 140 mm
30010892 Tara. Wall-mounted valve cold water 140 mm
    Dornbracht

    30010892 Tara. Wall-mounted valve cold water 140 mm

    4.8 z 5 gwiazdek4.8(12 recenzje)
    Tara. Wall-mounted valve cold water 140 mm

    Skontaktuj się z Dornbracht

    Opis
    • Tara. Wall-mounted valve cold water 140 mm

      • 140 mm projection
      • fixed spout
      • circular, air-enriched flow
      • adapter with male thread 3/4"
      • hole diameter 32 mm
      • rosette Ø 55 mm
      • max. flow 5.7 l/min
      • lead-free

      Available in chrome, platinum matt, platinum, matt white, brushed Durabrass, matt black, chrome matt, Dark Platinum matt

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny30010892
    • Rodzina produktuTara.
    • Grupa produktuLavatory faucets - Wall mounted
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-10-19
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)0.71
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC011375
    • Nazwa ETIMWater tap

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna