Opublikuj swoje produkty
33525664FF0010 Meta META PURE Single-lever basin mixer without pop-up waste
33525664FF0010 Meta META PURE Single-lever basin mixer without pop-up waste
33525664FF0010 Meta META PURE Single-lever basin mixer without pop-up waste
33525664FF0010 Meta META PURE Single-lever basin mixer without pop-up waste
    Dornbracht

    33525664FF0010 Meta META PURE Single-lever basin mixer without pop-up waste

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny33525664FF0010
    • Rodzina produktuMeta
    • Grupa produktuMETA
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-03-11
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)1.44
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCZawór
    • Kod ETIMEC011328
    • Nazwa ETIMWashbasin mixing tap
    • UNSPSC namePlumbing fixtures
    • UNSPSC code3018
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 DescriptionSink taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitlePlumbing Fixtures
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures