Opublikuj swoje produkty
34234979 Meta Bath thermostat for wall mounting with hand shower set 210 mm
34234979 Meta Bath thermostat for wall mounting with hand shower set 210 mm
34234979 Meta Bath thermostat for wall mounting with hand shower set 210 mm
    Dornbracht

    34234979 Meta Bath thermostat for wall mounting with hand shower set 210 mm

    Meta Bath thermostat for wall mounting with hand shower set 210 mm

    Skontaktuj się z Dornbracht

    Opis
    • Meta Bath thermostat for wall mounting with hand shower set 210 mm

      • 210 mm projection
      • complete hand shower set: normal flow
      • spout: circular, air-enriched flow
      • complete hand shower set with anti-scale system
      • rotary diverter with volume control and shut-off function
      • slide-on rosettes Ø 60 mm
      • 1/2" connection
      • gauge 150 mm - 15 mm
      • metal shower hose 1250mm with integrated anti-twist protection
      • shower holder rosette Ø 57mm
      • max. flow 16.9 l/min at 3 bar flow pressure
      • max. flow for complete hand shower set 6.8 l/min
      • Intrinsic protection against back flow.

      Available in chrome, platinum matt, matt black, chrome matt

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny34234979
    • Rodzina produktuMeta
    • Grupa produktuMETA
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-10-19
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)3.91
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC010862
    • Nazwa ETIMBath mixing tap
    • CSI MasterFormat 2014 Code01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSanitary Facilities
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets