Opublikuj swoje produkty
35511970FF0010 xTOOL Concealed thermostat module with 1 valve 3/4"
Dornbracht

35511970FF0010 xTOOL Concealed thermostat module with 1 valve 3/4"

xTOOL Concealed thermostat module with 1 valve 3/4"
Opis
  • xTOOL Concealed thermostat module with 1 valve 3/4"

    • brass, lead free
    • 2x back flow preventer
    • 2x Connection 3/4" IT (cold/warm), DN 15
    • 1x female thread 3/4" outlet for additional valves
    • 1x female thread 3/4" outlet, right/left alternatively
    • 2x Mud guard
    • 2x Water protection
    • Sound insulation
    • Integrated supply stops
    • Center to center 4-3/4"

    Codes & Standards

    • ASME A112.18.1/CSA B125.1

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny35511970FF0010
  • Rodzina produktuGeneric
  • Grupa produktuConcealed Roughs - Thermostat Roughs
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-10-19
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Zaprojektowano wNiemcy
  • Wyprodukowano wNiemcy
  • Waga netto (kg)2.91
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Łazienkowe systemy instalacyjne
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Kod ETIMEC011327
  • Nazwa ETIMBuilt-in mixing tap
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets