Opublikuj swoje produkty
35707970FF0010 Dornbracht Concealed wall-mounted mixer Centred spout
Dornbracht

35707970FF0010 Dornbracht Concealed wall-mounted mixer Centred spout

Dornbracht Concealed wall-mounted mixer Centred spout
Opis
  • Dornbracht Concealed wall-mounted mixer Centred spout

    • 3x Mud guard
    • 2x female thread 1/2" connections
    • 1x outlet 1/2"
    • 3x plug 1/2"
    • Center to center 3-7/8"
    • lead-free

    Codes & Standards

    • ASME A112.18.1/CSA B125.1
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny35707970FF0010
  • Rodzina produktuGeneric
  • Grupa produktuConcealed Roughs - Mixer Roughs
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-10-19
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Zaprojektowano wNiemcy
  • Wyprodukowano wNiemcy
  • Waga netto (kg)1.37
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Łazienkowe systemy instalacyjne
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Kod ETIMEC011327
  • Nazwa ETIMBuilt-in mixing tap
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets