Opublikuj swoje produkty
36120660 Dornbracht Concealed single-lever mixer with diverter
36120660 Dornbracht Concealed single-lever mixer with diverter
36120660 Dornbracht Concealed single-lever mixer with diverter
36120660 Dornbracht Concealed single-lever mixer with diverter
36120660 Dornbracht Concealed single-lever mixer with diverter
36120660 Dornbracht Concealed single-lever mixer with diverter
36120660 Dornbracht Concealed single-lever mixer with diverter
36120660 Dornbracht Concealed single-lever mixer with diverter
    Dornbracht

    36120660 Dornbracht Concealed single-lever mixer with diverter

    Dornbracht Concealed single-lever mixer with diverter

    Skontaktuj się z Dornbracht

    Opis
    • Dornbracht Concealed single-lever mixer with diverter

      • automatic diverter
      • cover plate Ø 150 mm

      Fits Meta, Tara.

      Available in chrome, platinum matt, platinum, matt white, brushed Durabrass, matt black, chrome matt, Dark Platinum matt

      Accessoey is needed   3502097090 Concealed single-lever mixer -

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny36120660
    • Rodzina produktuGeneric
    • Grupa produktuShower / Tub Trims - Mixers
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-10-19
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)0.96
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC011327
    • Nazwa ETIMBuilt-in mixing tap
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets