Opublikuj swoje produkty
36120809 VAIA Concealed single-lever mixer with diverter
36120809 VAIA Concealed single-lever mixer with diverter
36120809 VAIA Concealed single-lever mixer with diverter
36120809 VAIA Concealed single-lever mixer with diverter
36120809 VAIA Concealed single-lever mixer with diverter
    Dornbracht

    36120809 VAIA Concealed single-lever mixer with diverter

    VAIA Concealed single-lever mixer with diverter

    Skontaktuj się z Dornbracht

    Opis
    • VAIA Concealed single-lever mixer with diverter

      • automatic diverter
      • cover plate Ø 150 mm

      Fits VAIA

      Available in chrome, platinum matt, platinum, Dark Brass matt, brushed Durabrass, Dark Platinum matt

      Accessory is needed 3502097090 Concealed single-lever mixer -

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny36120809
    • Rodzina produktuVaia
    • Grupa produktuShower / Tub Trims - Mixers
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-10-19
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)1.06
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC011327
    • Nazwa ETIMBuilt-in mixing tap
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets