Opublikuj swoje produkty
36425970FF0010 Dornbracht Concealed thermostat with one function volume control
36425970FF0010 Dornbracht Concealed thermostat with one function volume control
36425970FF0010 Dornbracht Concealed thermostat with one function volume control
36425970FF0010 Dornbracht Concealed thermostat with one function volume control
36425970FF0010 Dornbracht Concealed thermostat with one function volume control
36425970FF0010 Dornbracht Concealed thermostat with one function volume control
36425970FF0010 Dornbracht Concealed thermostat with one function volume control
36425970FF0010 Dornbracht Concealed thermostat with one function volume control
    Dornbracht

    36425970FF0010 Dornbracht Concealed thermostat with one function volume control

    Dornbracht Concealed thermostat with one function volume control
    Opis
    • Dornbracht Concealed thermostat with one function volume control

      • Cover plate Ø 5-7/8"
      • Temperature control handle with safety lock at 100 °F/ 38°C
      • Max. temperature can be set on the trim
      • Codes & Standards
      • ASME A112.18.1/CSA B125.1
      • ADA

      (ADA)

      Available in chrome, platinum matte, platinum, white matte, Brushed Durabrass, black matte, chrome matte, Dark Platinum matte

      Accessory is needed 35426970-900010 Concealed thermostat with integrated supply stops -

      Specyfikacja techniczna
      • Nr referencyjny36425970FF0010
      • Rodzina produktuGeneric
      • Grupa produktuShower / Tub Trims - Thermostats
      • TypObiekt (jeden obiekt)
      • Data publikacji2021-10-19
      • Numer edycji1
      Dodatkowe informacje
      • Materiał głównyMosiądz
      • Zaprojektowano wNiemcy
      • Wyprodukowano wNiemcy
      • Waga netto (kg)2.33
      Klasyfikacja
      • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
      • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
      • Kod ETIMEC011327
      • Nazwa ETIMBuilt-in mixing tap
      • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
      • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
      • OmniClass Number23-31 11 00
      • OmniClass TitleFaucets