Opublikuj swoje produkty
36426845FF0010 Lissé Concealed thermostat with two function volume control
36426845FF0010 Lissé Concealed thermostat with two function volume control
36426845FF0010 Lissé Concealed thermostat with two function volume control
    Dornbracht

    36426845FF0010 Lissé Concealed thermostat with two function volume control

    Lissé Concealed thermostat with two function volume control
    Opis
    • Lissé Concealed thermostat with two function volume control 

      • Diverter with integrated volume control
      • Cover plate 5-7/8" x 3-1/2"
      • Temperature control handle with safety lock at 100 °F/ 38°C
      • Max. temperature can be set on the trim

      Codes & Standards

      • ASME A112.18.1/CSA B125.1
      • ADA

      (ADA)

      Available in chrome, platinum matte, chrome matte

      Accessory is needed 35426970-900010 Concealed thermostat with integrated supply stops -

      Specyfikacja techniczna
      • Nr referencyjny36426845FF0010
      • Rodzina produktuLisse
      • Grupa produktuLISSÉ
      • TypObiekt (jeden obiekt)
      • Data publikacji2021-10-19
      • Numer edycji1
      Dodatkowe informacje
      • Materiał głównyMosiądz
      • Zaprojektowano wNiemcy
      • Wyprodukowano wNiemcy
      • Waga netto (kg)1.52
      Klasyfikacja
      • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
      • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
      • Kod ETIMEC011327
      • Nazwa ETIMBuilt-in mixing tap
      • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
      • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
      • OmniClass Number23-31 11 00
      • OmniClass TitleFaucets