Opublikuj swoje produkty
36501710 LULU xTOOL Concealed thermostat without volume control 1/2"
36501710 LULU xTOOL Concealed thermostat without volume control 1/2"
    Dornbracht

    36501710 LULU xTOOL Concealed thermostat without volume control 1/2"

    LULU xTOOL Concealed thermostat without volume control 1/2"

    Skontaktuj się z Dornbracht

    Opis
    • LULU xTOOL Concealed thermostat without volume control 1/2" 

      • cover plate 120 x 120 mm
      • temperature control handle with safety limit stop at 38°C
      • thermostat cartridge
      • Fits LULU

      Available in chrome, platinum matt

      Accessory is needed 3550397090 xTOOL Concealed thermostat module without volume control 3/4" -

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny36501710
    • Rodzina produktuLulu
    • Grupa produktuLULU
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-10-19
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)1.33
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC011327
    • Nazwa ETIMBuilt-in mixing tap
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets