Opublikuj swoje produkty
36501979 xTOOL Concealed thermostat without volume control 1/2"
36501979 xTOOL Concealed thermostat without volume control 1/2"
36501979 xTOOL Concealed thermostat without volume control 1/2"
36501979 xTOOL Concealed thermostat without volume control 1/2"
36501979 xTOOL Concealed thermostat without volume control 1/2"
36501979 xTOOL Concealed thermostat without volume control 1/2"
36501979 xTOOL Concealed thermostat without volume control 1/2"
36501979 xTOOL Concealed thermostat without volume control 1/2"
    Dornbracht

    36501979 xTOOL Concealed thermostat without volume control 1/2"

    xTOOL Concealed thermostat without volume control 1/2"

    Skontaktuj się z Dornbracht

    Opis
    • xTOOL Concealed thermostat without volume control 1/2"

      • cover plate Ø 124 mm
      • temperature control handle with safety limit stop at 38°C
      • thermostat cartridge
        Fits Meta, Tara., VAIA

      Available in chrome, platinum matt, platinum, Durabrass, matt white, Dark Brass matt, brushed Durabrass, matt black, chrome matt, Dark Platinum matt

      Accessory is needed 3550397090 xTOOL Concealed thermostat module without volume control 3/4" -

      Specyfikacja techniczna
      • Nr referencyjny36501979
      • Rodzina produktuGeneric
      • Grupa produktuShower / Tub Trims - Thermostats
      • TypObiekt (jeden obiekt)
      • Data publikacji2021-10-19
      • Numer edycji1
      Dodatkowe informacje
      • Materiał głównyMosiądz
      • Zaprojektowano wNiemcy
      • Wyprodukowano wNiemcy
      • Waga netto (kg)1.02
      Klasyfikacja
      • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
      • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
      • Kod ETIMEC011327
      • Nazwa ETIMBuilt-in mixing tap
      • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
      • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
      • OmniClass Number23-31 11 00
      • OmniClass TitleFaucets