Opublikuj swoje produkty
36503985 xTOOL Concealed thermostat without volume control 3/4"
36503985 xTOOL Concealed thermostat without volume control 3/4"
36503985 xTOOL Concealed thermostat without volume control 3/4"
36503985 xTOOL Concealed thermostat without volume control 3/4"
36503985 xTOOL Concealed thermostat without volume control 3/4"
    Dornbracht

    36503985 xTOOL Concealed thermostat without volume control 3/4"

    xTOOL Concealed thermostat without volume control 3/4"

    Skontaktuj się z Dornbracht

    Opis
    • xTOOL Concealed thermostat without volume control 3/4"

      • cover plate 120 x 120 mm
      • temperature control handle with safety limit stop at 38°C
      • thermostat cartridge

      Available in chrome, platinum matt, platinum, brushed Durabrass, matt black, chrome matt, Dark Platinum matt

      Accessory is needed 3550397090 xTOOL Concealed thermostat module without volume control 3/4" -



      Specyfikacja techniczna
      • Nr referencyjny36503985
      • Rodzina produktuGeneric
      • Grupa produktuShower / Tub Trims - Thermostats
      • TypObiekt (jeden obiekt)
      • Data publikacji2021-10-19
      • Numer edycji1
      Dodatkowe informacje
      • Materiał głównyMosiądz
      • Zaprojektowano wNiemcy
      • Wyprodukowano wNiemcy
      • Waga netto (kg)1.44
      Klasyfikacja
      • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
      • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
      • Kod ETIMEC011327
      • Nazwa ETIMBuilt-in mixing tap
      • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
      • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
      • OmniClass Number23-31 11 00
      • OmniClass TitleFaucets