Opublikuj swoje produkty
36514979FF0010 WATER CURVE Concealed body spray
36514979FF0010 WATER CURVE Concealed body spray
36514979FF0010 WATER CURVE Concealed body spray
36514979FF0010 WATER CURVE Concealed body spray
36514979FF0010 WATER CURVE Concealed body spray
36514979FF0010 WATER CURVE Concealed body spray
    Dornbracht

    36514979FF0010 WATER CURVE Concealed body spray

    WATER CURVE Concealed body spray
    Opis
    • WATER CURVE Concealed body spray

      • Pressurized cascade stream
      • Horizontal jet
      • Adjustable jet
      • Cover plate 4-3/4" x 2-3/8"
      • 1/2" connection
      • Water flow rate limited to max. 1.8 gpm

      Codes & Standards

      • California Energy Commission (CEC)
      • ASME A112.18.1/CSA B125.1

      Available in chrome, platinum matte, platinum, Brushed Durabrass, black matte, chrome matte, Dark Platinum matte

      Accessory is needed 35080970-900010 Rough-in adapter -

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny36514979FF0010
    • Rodzina produktuGeneric
    • Grupa produktuShowers - Spa Showers
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-10-19
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)0.55
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Prysznice
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC011383
    • Nazwa ETIMShower head
    • UNSPSC namePlumbing fixtures
    • UNSPSC code3018
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriptionShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitlePlumbing Fixtures
    • OmniClass Number23-31 17 19
    • OmniClass TitleShower Head Fixtures
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures