Opublikuj swoje produkty
36515979 WATER POINTS Concealed body spray
36515979 WATER POINTS Concealed body spray
36515979 WATER POINTS Concealed body spray
36515979 WATER POINTS Concealed body spray
36515979 WATER POINTS Concealed body spray
36515979 WATER POINTS Concealed body spray
    Dornbracht

    36515979 WATER POINTS Concealed body spray

    WATER POINTS Concealed body spray

    Skontaktuj się z Dornbracht

    Opis
    • WATER POINTS Concealed body spray

      • rain flow
      • with anti-scale system
      • cover plate 120 x 120 mm
      • max. flow 6 l/min
      • Flow restrictor (8.3 l/min) to extend shower jet from approx. 500 mm to approx. 1000 mm
      • Fits MEM, CL.1, Symetrics, IMO

      Available in chrome, platinum matt, platinum, brushed Durabrass, matt black, chrome matt, Dark Platinum matt

      Accessory is needed 3520597090 Concealed wall installation box -

      Specyfikacja techniczna
      • Nr referencyjny36515979
      • Rodzina produktuGeneric
      • Grupa produktuShowers - Spa Showers
      • TypObiekt (jeden obiekt)
      • Data publikacji2021-10-19
      • Numer edycji1
      Dodatkowe informacje
      • Materiał głównyMosiądz
      • Zaprojektowano wNiemcy
      • Wyprodukowano wNiemcy
      • Waga netto (kg)0.7
      Klasyfikacja
      • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Prysznice
      • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
      • Kod ETIMEC011383
      • Nazwa ETIMShower head
      • UNSPSC namePlumbing fixtures
      • UNSPSC code3018
      • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
      • Uniclass 2015 DescriptionShower heads
      • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
      • CSI MasterFormat 2014 TitlePlumbing Fixtures
      • OmniClass Number23-31 17 19
      • OmniClass TitleShower Head Fixtures
      • CSI UniFormat II CodeD2010
      • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures