Opublikuj swoje produkty
36517979 WATER BAR Concealed body spray
36517979 WATER BAR Concealed body spray
36517979 WATER BAR Concealed body spray
36517979 WATER BAR Concealed body spray
36517979 WATER BAR Concealed body spray
36517979 WATER BAR Concealed body spray
    Dornbracht

    36517979 WATER BAR Concealed body spray

    WATER BAR Concealed body spray

    Skontaktuj się z Dornbracht

    Opis
    • WATER BAR Concealed body spray

      • rain flow
      • with anti-scale system
      • cover plate 240 x 60 mm
      • 1/2" connection
      • max. flow 6 l/min

      In combination with an eValve, the flow rate can deviate.
      Please note that for an electronic version the flow limiter must be removed.
      Fits MEM, CL.1, Symetrics, IMO

      Available in chrome, platinum matt, platinum, brushed Durabrass, matt black, chrome matt, Dark Platinum matt

      Accessory is needed 3520697090 Concealed wall installation box -

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny36517979
    • Rodzina produktuGeneric
    • Grupa produktuShowers - Spa Showers
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-10-19
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)1.7
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Prysznice
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC011383
    • Nazwa ETIMShower head
    • UNSPSC namePlumbing fixtures
    • UNSPSC code3018
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriptionShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitlePlumbing Fixtures
    • OmniClass Number23-31 17 19
    • OmniClass TitleShower Head Fixtures
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures