Opublikuj swoje produkty
36707811 CYO Wall-mounted basin mixer
36707811 CYO Wall-mounted basin mixer
36707811 CYO Wall-mounted basin mixer
36707811 CYO Wall-mounted basin mixer
36707811 CYO Wall-mounted basin mixer
36707811 CYO Wall-mounted basin mixer
    Dornbracht

    36707811 CYO Wall-mounted basin mixer

    36707811 CYO Wall-mounted basin mixer 160 mm

    Skontaktuj się z Dornbracht

    Opis
    • 36707811 CYO Wall-mounted basin mixer 160 mm

      • 160 mm projection
      • fixed spout
      • rectangular, air-enriched flow
      • hole diameter valve 37 mm
      • hole diameter spout 37 mm
      • handle Ø 60mm
      • max. flow 4.5 l/min
      • lead-free

      NOTE: The handle inserts must be ordered separately from the fittings!

      Accessory is needed 3570097090 Concealed wall-mounted mixer Centred spout

        Available in chrome, platinum matt, brushed Durabrass, platinum, Durabrass, Dark Platinum matt

      Specyfikacja techniczna
      • Nr referencyjny36707811
      • Rodzina produktuCYO
      • Grupa produktuCYO
      • TypObiekt (jeden obiekt)
      • Data publikacji2022-03-14
      • Numer edycji1
      Dodatkowe informacje
      • Materiał głównyMosiądz
      • Zaprojektowano wNiemcy
      • Wyprodukowano wNiemcy
      • Waga netto (kg)1.87
      Klasyfikacja
      • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
      • Klasyfikacja IFCZawór
      • Kod ETIMEC011327
      • Nazwa ETIMBuilt-in mixing tap
      • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
      • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
      • OmniClass Number23-31 11 00
      • OmniClass TitleFaucets