Opublikuj swoje produkty
36717882FF0010 Tara. Wall-mounted basin mixer without pop-up waste 240 mm
36717882FF0010 Tara. Wall-mounted basin mixer without pop-up waste 240 mm
36717882FF0010 Tara. Wall-mounted basin mixer without pop-up waste 240 mm
36717882FF0010 Tara. Wall-mounted basin mixer without pop-up waste 240 mm
36717882FF0010 Tara. Wall-mounted basin mixer without pop-up waste 240 mm
36717882FF0010 Tara. Wall-mounted basin mixer without pop-up waste 240 mm
36717882FF0010 Tara. Wall-mounted basin mixer without pop-up waste 240 mm
    Dornbracht

    36717882FF0010 Tara. Wall-mounted basin mixer without pop-up waste 240 mm

    Tara. Wall-mounted basin mixer without pop-up waste 9-1/2" 

    Opis
    • Tara. Wall-mounted basin mixer without pop-up waste 9-1/2" 

      • 9-1/2" Projection
      • Rigid spout
      • Round aerated stream
      • Valve hole diameter 1-5/8"
      • Spout hole diameter 1-5/8"
      • Flange diameter 2-1/8"
      • Water flow rate limited to max. 1.2 gpm
      • lead-free

      Codes & Standards

      • NSF/ANSI 372
      • California Energy Commission (CEC)
      • ASME A112.18.1/CSA B125.1
      • NSF/ANSI/CAN 61
      • ADA

      (ADA)

      Accessory is needed 35707970-900010 Rough for wall-mounted faucet spout in center -

        Available in chrome, platinum matte, white matte, Brushed Durabrass, black matte, chrome matte, Dark Platinum matte

      Specyfikacja techniczna
      • Nr referencyjny36717882FF0010
      • Rodzina produktuTara.
      • Grupa produktuLavatory faucets - Wall mounted
      • TypObiekt (jeden obiekt)
      • Data publikacji2021-10-19
      • Numer edycji1
      Dodatkowe informacje
      • Materiał głównyMosiądz
      • Zaprojektowano wNiemcy
      • Wyprodukowano wNiemcy
      • Waga netto (kg)2.09
      Klasyfikacja
      • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
      • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
      • Kod ETIMEC011327
      • Nazwa ETIMBuilt-in mixing tap
      • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
      • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
      • OmniClass Number23-31 11 00
      • OmniClass TitleFaucets