Opublikuj swoje produkty
36860811 CYO Wall-mounted single-lever basin mixer without pop-up waste 160 mm projection
36860811 CYO Wall-mounted single-lever basin mixer without pop-up waste 160 mm projection
36860811 CYO Wall-mounted single-lever basin mixer without pop-up waste 160 mm projection
36860811 CYO Wall-mounted single-lever basin mixer without pop-up waste 160 mm projection
    Dornbracht

    36860811 CYO Wall-mounted single-lever basin mixer without pop-up waste 160 mm projection

    CYO Wall-mounted single-lever basin mixer without pop-up waste 160 mm projection

      Skontaktuj się z Dornbracht

      Opis
        • 160 mm projection
        • fixed spout
        • rectangular, air-enriched flow
        • hole diameter spout 37 mm
        • hole diameter single-lever mixer 57 mm
        • rosette for mixer 80 x 80mm
        • max. flow 4.5 l/min
        • lead-free

        Available in chrome, platinum matt, brushed Durabrass, Dark Platinum matt

        Accessory is needed : 3586097090 Concealed wall-mounted single-lever mixer

        Specyfikacja techniczna
        • Nr referencyjny36860811
        • Rodzina produktuCYO
        • Grupa produktuCYO
        • TypObiekt (jeden obiekt)
        • Data publikacji2022-03-11
        • Numer edycji1
        Dodatkowe informacje
        • Materiał głównyMosiądz
        • Zaprojektowano wNiemcy
        • Wyprodukowano wNiemcy
        • Waga netto (kg)1.54
        Klasyfikacja
        • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
        • Klasyfikacja IFCZawór
        • Kod ETIMEC011327
        • Nazwa ETIMBuilt-in mixing tap
        • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
        • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
        • OmniClass Number23-31 11 00
        • OmniClass TitleFaucets