Opublikuj swoje produkty
36861662FF0010 Meta META SLIM Wall-mounted single-lever basin mixer without pop-up waste
36861662FF0010 Meta META SLIM Wall-mounted single-lever basin mixer without pop-up waste
36861662FF0010 Meta META SLIM Wall-mounted single-lever basin mixer without pop-up waste
36861662FF0010 Meta META SLIM Wall-mounted single-lever basin mixer without pop-up waste
    Dornbracht

    36861662FF0010 Meta META SLIM Wall-mounted single-lever basin mixer without pop-up waste

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny36861662FF0010
    • Rodzina produktuMeta
    • Grupa produktuMETA
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-03-11
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)1.01
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCZawór
    • Kod ETIMEC011327
    • Nazwa ETIMBuilt-in mixing tap
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets