Opublikuj swoje produkty
Curaflex® C

Curaflex® C

2.2 z 5 gwiazdek2.2(6 recenzje)
  • Sealing of penetrations
  • Use in on-site casing or waterproof concrete core drilling (white tank)
  • Large sealing areas
  • Permanently sealed – no need to re-tension later (maintenance-free)
  • Greater sealing performance of the gasket insert thanks to
    DPS and DOYMA-Grip
  • System component, without cuts or divisions, with watertight
    welded bolts
Opis
    • Certified under FHRK test regulation GE 101 (no. G 30 322-2-2) - FHRK 57 LD10
    • Gas and water-tight
    • Radon-tight – according to FHRK information sheet MB101 meets the requirements for radon precautionary areas
    • Bending of medium pipes up to 8º is possible
    • Can accommodate axial movements
    • Twin sealing
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyCuraflex-C
  • Rodzina produktuSealing systems
  • Grupa produktuCuraflex® sealing systems
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2023-04-05
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyGuma
  • Zaprojektowano wNiemcy
  • Wyprodukowano wNiemcy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Hydroizolacja
  • Klasyfikacja IFCObiekt
  • OmniClass Number23-13 25 13 13 13
  • OmniClass TitleFire Safing Sealants

Dostępny w krajach:

Europa Azja Ameryka północna Afryka Ameryka Południowa Oceania