Opublikuj swoje produkty
DOYMA Dichtungseinsatz / Ringraumdichtung Curaflex Nova® Uno

DOYMA Dichtungseinsatz / Ringraumdichtung Curaflex Nova® Uno

3.3 z 5 gwiazdek3.3(6 recenzje)
• Sealing of penetrations • Permanent plug seal • Use in on-site casing or waterproof concrete core bore (white tank)
Opis
    • tested according to FHRK test specification GE 101
    • (No. G 30 322-2-5) - FHRK 40 LD10
    • gas- and water-tight
    • Radon-tight - according to FHRK leaflet MB 101, fulfils the requirements for radon precautionary areas
    • Angles of the service pipes up to 8º possible
    • Absorption of axial movements
    • 40 mm sealing width
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyCuraflex-Nova-Uno-0
  • Rodzina produktuSealing systems
  • Grupa produktuCuraflex® sealing systems
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2023-03-13
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wNiemcy
  • Wyprodukowano wNiemcy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Hydroizolacja
  • Klasyfikacja IFCObiekt
  • OmniClass Number23-13 25 13 13 13
  • OmniClass TitleFire Safing Sealants