Opublikuj swoje produkty
Drzwi Binito
DRE

Drzwi Binito

Jedno- lub dwuskrzydłowe drzwi płytowe, z dekoracyjnymi frezowaniami, z przeszkleniem lub bez, malowane lakierem akrylowym dostępnym w 4 kolorach. Dostępna jest wersja przylgowa, bezprzylgowa lub z odwrotną przylgą. Wybrane modele dostępne ze stanów magazynowych.

Opis
  • W STANDARDZIE
    - skrzydło malowane lakierem akrylowym UV
    - rama z płyty MDF
    - wypełnienie „plaster miodu”
    - szyba kora biała gr. 4 mm

    OPCJE BEZ DOPŁATY
    - szyby chinchila lub żaluzja
    - tuleje wentylacyjne
    - trzeci zawias do skrzydła przylgowego

    OPCJE ZA DOPŁATĄ
    - pakiet Silent 37dB (uszczelka opadająca + wypełnienie akustyczne)* (tylko BINITO 10 - 90)
    - szyba dekoracyjna MAT DRE, DECORMAT BRĄZ, DECORMAT GRAFIT (tylko skrzydła przeszklone)
    - szyba mleczna VSG 22.1 zespolona bezpieczna (tylko skrzydła przeszklone)
    - skrzydła „90” i „100”
    - wypełnienie płyta wiórowa otworowa
    - wypełnienie płyta wiórowa pełna
    - skrzydła bezprzylgowe rozwierne
    - podcięcie wentylacyjne
    - skrót rekuperacyjny -15 mm
    - skrzydła z odwróconą przylgą
    - listwa przymykowa drzwi dwuskrzydłowych bezprzylgowych
    - kratka wentylacyjna tworzywowa
    - kratka wentylacyjna aluminiowa
    - drzwi dwuskrzydłowe
    - trzeci zawias Estetic 80 do drzwi bezprzylgowych (dopłata doliczana jest do ceny ościeżnicy)

    * pakiet Silent dotyczy skrzydeł przylgowych i bezprzylgowych jednoskrzydłowych

    DOSTĘPNE ZE STANÓW MAGAZYNOWYCH
    - BINITO 20 przylgowe, dekor biały RAL 9003

    UWAGA: Dla zapewnienia wysokiej jakości produktów malowanych, przed lakierowaniem zarówno skrzydła drzwiowe, jak i  ościeżnice oklejone są specjalnym materiałem stanowiącym jednolity podkład.

    SKRZYDŁO PRZYLGOWE
    - krawędź prosta, ramka przyszybowa płaska
    - 2 zawiasy wkręcane koloru srebrnego
    - zamek zasuwkowy na klucz zwykły, blokadę łazienkową, wkładkę patentową lub zamek oszczędnościowy

    SKRZYDŁO BEZPRZYLGOWE ROZWIERNE (ZA DOPŁATĄ)
    - krawędź bez przylgi, ramka przyszybowa płaska
    - gniazda pod 2 zawiasy wpuszczane Estetic 80 (zawiasy stanowią wyposażenie ościeżnicy)
    - zamek magnetyczny na klucz zwykły, blokadę łazienkową, wkładkę patentową lub zamek oszczędnościowy w kolorze stalowym, czarnym lub białym do wyboru

    SKRZYDŁO PRZESUWNE
    - krawędź bez przylgi, ramka przyszybowa płaska
    - gniazdo pod zamek hakowy i/lub uchwyty

    SKRZYDŁO Z ODWRÓCONĄ PRZYLGĄ (ZA DOPŁATĄ)
    - skrzydło czynne rozwierne jednoskrzydłowe
    - krawędź prosta
    - gniazda pod 2 zawiasy wpuszczane Estetic 1821 (zawiasy stanowią wyposażenie ościeżnicy)
    - zamek magnetyczny na klucz zwykły, blokadę łazienkową, wkładkę patentową lub zamek oszczędnościowy

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnybinito
  • Rodzina produktuDrzwi płytowe
  • Grupa produktuDrzwi malowane
  • TypMontaż (wiele obiektów)
  • Data publikacji2024-11-04
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMDF
  • Materiał dodatkowyDrewno
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectDrzwi - Drzwi wewnętrzne
  • Klasyfikacja IFCDrzwi
  • Kod ETIMEC003535
  • Nazwa ETIMInterior door (complete with frame)
  • Uniclass 2015 CodeEF_25_30
  • Uniclass 2015 DescriptionDoors and windows
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 10 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleDoors and Frames
  • OmniClass Number23-17 11 00
  • OmniClass TitleDoors

Dostępny w krajach:

Europa
Czechy
Irlandia
Litwa
Niemcy
Polska
Słowacja
Wielka Brytania