Opublikuj swoje produkty
Vernal Series - Hardwood Flooring
DUCHATEAU

Vernal Series - Hardwood Flooring

The Vernal Collection offers beauty in a smooth, clean grade with minimal knots or natural cracks. Vernal floors are made from the most rare and select boards. A great choice for both modern and traditional settings, the lustrous colors offer a unique depth.

Skontaktuj się z DUCHATEAU

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyvernal-series
  • Rodzina produktuFloors
  • Grupa produktuHardwood Flooring
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2025-12-23
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyDrewno
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectPodłogi - Drewniana podłoga
  • Klasyfikacja IFCFloor
  • Uniclass 2015 CodeSs_30_20_90
  • Uniclass 2015 DescriptionWood and composite unit flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 64 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleWood Flooring
  • OmniClass Number23-15 17 13 11
  • OmniClass TitleWood Flooring

Dostępny w krajach:

Ameryka północna
Kanada
Stany Zjednoczone