Opublikuj swoje produkty
Branch Piece D180 → 2 x D160
DUCO

Branch Piece D180 → 2 x D160

The Duco Branch Piece (D180 → 2 X D 160) has been developed for quick installation of the multi-zone valves on the DucoBox Energy Comfort (Plus) and DucoBox Energy Sky. Thanks to the well-thought-out design, the pressure is evenly distributed over both zones, improving the acoustics of the system. The connection pieces with joint allow the branch piece to be fitted to any type of DUCO ventilation system. The Multi-zone Valves can also be mounted airtight without additional material. Save time = save money!

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnybranch-piece-d180-2-x-d160
  • Rodzina produktuMechanical Ventilation
  • Grupa produktuAccessories
  • TypMateriały budowlane
  • Data publikacji2025-07-18
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)380
  • Szerokość (mm)365
  • Głębokość (mm)220
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPolipropylen ekspandowany
  • Zaprojektowano wBelgia
  • Wyprodukowano wBelgia
  • Waga netto (kg)0.26
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHVAC - Wentylacja mechaniczna
  • Kod ETIMEC010186
  • Nazwa ETIMT-Y-piece round air duct

Dostępny w krajach:

Europa
Belgia
Holandia
Wielka Brytania