Opublikuj swoje produkty
Broekstuk
DUCO

Broekstuk

This piece makes it possible to connect one duct of ø 160 mm to two connection nozzles (ø 125 mm) of the DucoBox Silent Connect. The distribution over two channels reduces the resistance, which leads to a quieter and more energy-efficient operation.

Opis
  • This piece makes it possible to connect one duct of ø 160 mm to two connection nozzles (ø 125 mm) of the DucoBox Silent Connect. The distribution over two channels reduces the resistance, which leads to a quieter and more energy-efficient operation.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnybroekstuk
  • Rodzina produktuMechanical Ventilation
  • Grupa produktuVentilation Units
  • TypPodzespoły
  • Data publikacji2022-03-17
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)230
  • Szerokość (mm)368
  • Głębokość (mm)224
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPolipropylen ekspandowany
  • Zaprojektowano wBelgia
  • Wyprodukowano wBelgia
  • Waga netto (kg)0.26
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHVAC - Wentylacja mechaniczna
  • Klasyfikacja IFCElement budynku
  • Kod ETIMEG015260
  • Nazwa ETIMPressure increase/decrease