Opublikuj swoje produkty
Communication Print
DUCO

Communication Print

Communication Print (Silent Connect & Focus & Energy Premium + Comfort) ModBus App Duco

Opis
  • Commercial description (product) The Communication Print is an optional print that can be used within the DucoBox Silent Connect, DucoBox Focus*, DucoBox Energy and is standard provided in the DucoBox Eco. This print offers the possibility to have the Duco ventilation systems communicate via ModBus and/or Ethernet (for connection with the Duco Ventilation App). Thanks to ModBus integration, connection to a building management system is possible.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnycommunication-print
  • Rodzina produktuMechanical Ventilation
  • Grupa produktuVentilation Units
  • TypPodzespoły
  • Data publikacji2022-03-16
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)73
  • Szerokość (mm)25
  • Głębokość (mm)78
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyWłókno szklane
  • Materiał dodatkowyEpoksydowy
  • Zaprojektowano wBelgia
  • Wyprodukowano wBelgia
  • Waga netto (kg)0.04
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHVAC - Wentylacja mechaniczna
  • Klasyfikacja IFCElement budynku
  • Kod ETIMEG015260
  • Nazwa ETIMPressure increase/decrease
  • Uniclass 2015 CodeAc_15_15_95
  • Uniclass 2015 DescriptionVentilation and air conditioning systems surveying

Dostępny w krajach:

Europa