Opublikuj swoje produkty
Duco Connectivity Board 2.0
Duco Connectivity Board 2.0
    DUCO

    Duco Connectivity Board 2.0

    The Duco Connectivity Board is an optional printed circuit board that enables a connection to home automation and building management systems via REST API (locally or via the cloud) or via Modbus TCP (locally). Both are possible via Ethernet or Wi-Fi.

    The Duco Connectivity Board also makes it possible for the Duco Installation App* to be used via a local P2P connection.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyduco-connectivity-board-20
    • Rodzina produktuMechanical Ventilation
    • Grupa produktuAccessories
    • TypMateriały budowlane
    • Data publikacji2026-10-16
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)25
    • Szerokość (mm)77
    • Głębokość (mm)76
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPlastikowy
    • Zaprojektowano wBelgia
    • Wyprodukowano wBelgia
    • Waga netto (kg)0.01
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectHVAC - Wentylacja mechaniczna
    • Kod ETIMEC000674
    • Nazwa ETIMInterface for bus system

    Dostępny w krajach:

    Europa
    Belgia
    Holandia
    Wielka Brytania