Opublikuj swoje produkty
Duco ExtensionHub
DUCO

Duco ExtensionHub

The Duco ExtensionHub transforms the DucoBox into a smart control system, helping to protect your home from overheating. It seamlessly integrates with a wide range of optional components, including the Duco weather station, control units, sensors, software, roof windows, ventilation vents, damper registers, fabric sun shading, and sliding panels.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyduco-extensionhub
  • Rodzina produktuMechanical Ventilation
  • Grupa produktuAccessories
  • TypMateriały budowlane
  • Data publikacji2026-10-16
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)90
  • Szerokość (mm)210
  • Głębokość (mm)61
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPlastikowy
  • Zaprojektowano wBelgia
  • Wyprodukowano wBelgia
  • Waga netto (kg)0.45
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHVAC - Wentylacja mechaniczna
  • Kod ETIMEC001584
  • Nazwa ETIMI/O device for bus system

Dostępny w krajach:

Europa
Belgia
Holandia