Opublikuj swoje produkty
Duco KitchenBox Mono
Duco KitchenBox Mono
Duco KitchenBox Mono
    DUCO

    Duco KitchenBox Mono

    The kitchen box can be used in existing buildings where there is no room to install an Intelli Air Valve. It is equipped with 1 ventilation input Ø125 to which 1 ventilation valve can be connected and 1 ventilation output Ø125 for connection to the ventilation connection point. Optionally, an Intelli Air Valve can be installed in the kitchen box.

    Opis
    • The kitchen box is also equipped with an additional restriction valve that can compensate for pressure differences between different kitchen boxes. In this way, the control range of the Intelli Air Valve can be maximally used. A Duco control switch can be connected to the iAV. Please note that a wireless control switch must be placed in the same room as the kitchen box.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyduco-kitchenbox-mono
    • Rodzina produktuMechanical Ventilation
    • Grupa produktuAccessories
    • TypMateriały budowlane
    • Data publikacji2024-10-29
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)225
    • Szerokość (mm)225
    • Głębokość (mm)245
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Zaprojektowano wBelgia
    • Wyprodukowano wBelgia
    • Waga netto (kg)3.2
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectHVAC - Wentylacja mechaniczna
    • Klasyfikacja IFCElement budynku
    • Kod ETIMEG015260
    • Nazwa ETIMPressure increase/decrease
    • Uniclass 2015 CodeEn_65_40
    • Uniclass 2015 DescriptionVentilation entities

    Dostępny w krajach:

    Europa
    Belgia
    Holandia
    Wielka Brytania