Opublikuj swoje produkty
Duco Weather Station
DUCO

Duco Weather Station

The weather station is essential for the operation of ventilative cooling,

as it measures the outside temperature. The weather station also

includes:

• A three-direction sunlight sensor (east, south and west)

• Heated rain sensor (snow-resistant)

• Wind speed sensor

Opis
  • If a weather station is used for ventilative cooling, one weather station is required for each

    master unit.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyduco-weather-station
  • Rodzina produktuMechanical Ventilation
  • Grupa produktuVarious Control Components
  • TypMateriały budowlane
  • Data publikacji2024-10-29
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)77
  • Szerokość (mm)96
  • Głębokość (mm)118
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPlastikowy
  • Zaprojektowano wBelgia
  • Wyprodukowano wBelgia
  • Waga netto (kg)1.05
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHVAC - Wentylacja mechaniczna
  • Klasyfikacja IFCElement budynku
  • Kod ETIMEG000013
  • Nazwa ETIMDomestic switching devices
  • Uniclass 2015 CodePr_75_50_52_97
  • Uniclass 2015 DescriptionWeather stations

Dostępny w krajach:

Europa