Opublikuj swoje produkty
DucoBox Energy Comfort D250
DUCO

DucoBox Energy Comfort D250

The DucoBox Energy Comfort D250 is the most compact Mechanical Ventilation with Heat Recovery (MVHR) unit within the gamut of The Energy Family.

The 100 % software-based L/R exchange, smart demand control based on CO2 and humidity, and automatic calibration ensure maximum energy efficiency.

The 2-zone control reduces noise levels by at least 30 %. Thanks to its quiet operation, automatic calibration, and copy function , this unit combines maximum ease of installation with excellent living comfort—ideal for apartments and compact homes.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyducobox-energy-comfort-d250
  • Rodzina produktuMechanical Ventilation
  • Grupa produktuVentilation Units
  • TypMateriały budowlane
  • Data publikacji2026-10-30
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)669
  • Szerokość (mm)561
  • Głębokość (mm)491
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPlastikowy
  • Zaprojektowano wBelgia
  • Wyprodukowano wBelgia
  • Waga netto (kg)18
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHVAC - Wentylacja mechaniczna
  • Kod ETIMEC011285
  • Nazwa ETIMHeat recovery unit for single family house

Dostępny w krajach:

Europa
Belgia
Holandia
Wielka Brytania