Opublikuj swoje produkty
DucoBox Energy Sky D275
DUCO

DucoBox Energy Sky D275

All the advantages of the other DUCO MVHR systems were adopted here, including the possibility of 2-zone control via external valve, automatic calibration, copy function, head-up display, etc.

Opis
  • The DucoBox Energy Sky with a ventilation flow rate of 275 m ³/h has been specially developed for mounting in compact technical rooms and cramped storage areas, such as in apartment buildings.

    This lightweight ceiling model perfectly complements our Energy Family (Mechanical Ventilation with Heat Recovery systems) and, thanks to its limited height of 30 cm, also fits seamlessly into suspended ceilings. The unit can also be wall-mounted.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyducobox-energy-sky-d275
  • Rodzina produktuMechanical Ventilation
  • Grupa produktuVentilation Units
  • TypMateriały budowlane
  • Data publikacji2025-03-20
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal malowana proszkowo
  • Materiał dodatkowyPolipropylen ekspandowany
  • Zaprojektowano wBelgia
  • Wyprodukowano wBelgia
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHVAC - Wentylacja mechaniczna
  • Klasyfikacja IFCElement budynku
  • Kod ETIMEG015220
  • Nazwa ETIMHeat exchangers

Dostępny w krajach:

Europa