Opublikuj swoje produkty
DucoBox Reno
DUCO

DucoBox Reno

The DucoBox Reno is a compact, sustainable and extremely energy-efficient mechanical extraction unit, developed for application within DUCO’s Demand controlled Natural Ventilation systems and extracts humid and/or polluted air when necessary and in the required quantity. Thanks to smart calibration technology and the practical duplication function, installation time is reduced to a minimum. The simple construction and efficient DC motor guarantees a long life cycle.

Opis
  • DucoBox Reno is the ventilation solution for the renewal market. With a flow rate of 325m³/h at 150 Pa and its compact dimensions (381 x 366 x 204), it can be used in almost any situation! Thanks to smart calibration technology and the practical duplication function, installation time is reduced to a minimum. Finally, the end user benefits from energy-efficient ventilation through the combination of standard humidity measurement, smart demand control with e.g. an optional CO2 Boxsensor and a maximum power consumption of 47W.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyducobox-reno
  • Rodzina produktuMechanical Ventilation
  • Grupa produktuVentilation Units
  • TypMateriały budowlane
  • Data publikacji2022-06-13
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)366
  • Szerokość (mm)318
  • Głębokość (mm)203.5
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPlastikowy
  • Materiał dodatkowyPolipropylen
  • Zaprojektowano wBelgia
  • Wyprodukowano wBelgia
  • Waga netto (kg)3.1
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHVAC - Wentylacja mechaniczna
  • Klasyfikacja IFCElement budynku
  • Kod ETIMEG015260
  • Nazwa ETIMPressure increase/decrease
  • Uniclass 2015 CodeEn_65_40
  • Uniclass 2015 DescriptionVentilation entities