Opublikuj swoje produkty
DucoBox Silent
DUCO

DucoBox Silent

The DucoBox Silent is a compact, durable and extremely energy-efficient central extract unit, developed for use within Duco’s Demand-Controlled Natural Ventilation Systems (DCNVS). The unit extracts moist and polluted air when necessary and in the right quantity. In addition, the DucoBox Silent has a simple calibration procedure and the unit is equipped with an integrated central humidity sensor. Thanks to its construction and efficient DC motor, the DucoBox Silent has a long service life.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyducobox-silent
  • Rodzina produktuMechanical Ventilation
  • Grupa produktuVentilation Units
  • TypMateriały budowlane
  • Data publikacji2025-10-21
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)480
  • Szerokość (mm)480
  • Głębokość (mm)194
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPlastikowy
  • Zaprojektowano wBelgia
  • Wyprodukowano wBelgia
  • Waga netto (kg)4.55
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHVAC - Wentylacja mechaniczna
  • Kod ETIMEC010004
  • Nazwa ETIMDomestic fan

Dostępny w krajach:

Europa
Belgia
Holandia